Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 556,1083 Kč - 21 729,0092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2100.0
|
||
| 21 838,4875 Kč - 24 264,8265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2350.0
|
||
| 22 751,3818 Kč - 25 279,4408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2450.0
|
||
| 25 489,7771 Kč - 28 321,8469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2750.0
|
||
| 32 796,6892 Kč - 36 440,6261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3150.0
|
||
| 26 743,8352 Kč - 29 715,4283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4200.0
|
||
| 28 945,2389 Kč - 32 161,3207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4550.0
|
||
| 29 574,0676 Kč - 32 860,0752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4650.0
|
||
| 30 202,6449 Kč - 33 558,5781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
4750.0
|
||
| 32 403,0424 Kč - 36 003,4643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
5100.0
|
||
| 27 315,2783 Kč - 30 350,2134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2950.0
|
||
| 34 341,8472 Kč - 38 157,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3300.0
|
||
| 37 433,4209 Kč - 41 592,7458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3600.0
|
||
| 38 979,082 Kč - 43 309,9513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3750.0
|
||
| 16 744,1527 Kč - 18 604,7098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1800.0
|
||
| 18 114,2124 Kč - 20 126,7749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1950.0
|
||
| 20 925,0186 Kč - 23 249,9249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2250.0
|
||
| 24 577,1702 Kč - 27 308,0947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2650.0
|
||
| 26 402,9587 Kč - 29 336,7485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2850.0
|
||
| 27 771,8691 Kč - 30 857,6642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3000.0