Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 230
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
19 556,1083 Kč - 21 729,0092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2100.0
21 838,4875 Kč - 24 264,8265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2350.0
22 751,3818 Kč - 25 279,4408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2450.0
25 489,7771 Kč - 28 321,8469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2750.0
32 796,6892 Kč - 36 440,6261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3150.0
26 743,8352 Kč - 29 715,4283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4200.0
28 945,2389 Kč - 32 161,3207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4550.0
29 574,0676 Kč - 32 860,0752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4650.0
30 202,6449 Kč - 33 558,5781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
4750.0
32 403,0424 Kč - 36 003,4643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5100.0
27 315,2783 Kč - 30 350,2134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2950.0
34 341,8472 Kč - 38 157,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3300.0
37 433,4209 Kč - 41 592,7458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3600.0
38 979,082 Kč - 43 309,9513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3750.0
16 744,1527 Kč - 18 604,7098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1800.0
18 114,2124 Kč - 20 126,7749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1950.0
20 925,0186 Kč - 23 249,9249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2250.0
24 577,1702 Kč - 27 308,0947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2650.0
26 402,9587 Kč - 29 336,7485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2850.0
27 771,8691 Kč - 30 857,6642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3000.0
  • z/ze 62
Hřídele z kalené oceli 50.0 2100.0 1.5 ocel nerezavějící

20305383

Cenové rozmezí
21 729,0092 Kč - 19 556,1083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 2350.0 1.5 ocel nerezavějící

20305437

Cenové rozmezí
24 264,8265 Kč - 21 838,4875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 2450.0 1.5 ocel nerezavějící

20305451

Cenové rozmezí
25 279,4408 Kč - 22 751,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 2750.0 1.5 ocel nerezavějící

20305512

Cenové rozmezí
28 321,8469 Kč - 25 489,7771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 3150.0 1.5 ocel nerezavějící

20305598

Cenové rozmezí
36 440,6261 Kč - 32 796,6892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 40.0 4200.0 1.5 ocel nerezavějící

20304621

Cenové rozmezí
29 715,4283 Kč - 26 743,8352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 4550.0 1.5 ocel nerezavějící

20304690

Cenové rozmezí
32 161,3207 Kč - 28 945,2389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 4650.0 1.5 ocel nerezavějící

20304713

Cenové rozmezí
32 860,0752 Kč - 29 574,0676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 4750.0 1.5 ocel nerezavějící

20304737

Cenové rozmezí
33 558,5781 Kč - 30 202,6449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 40.0 5100.0 1.5 ocel nerezavějící

20304805

Cenové rozmezí
36 003,4643 Kč - 32 403,0424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7222202900
Hřídele z kalené oceli 50.0 2950.0 1.5 ocel nerezavějící

20305550

Cenové rozmezí
30 350,2134 Kč - 27 315,2783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 3300.0 1.5 ocel nerezavějící

20305628

Cenové rozmezí
38 157,5801 Kč - 34 341,8472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 3600.0 1.5 ocel nerezavějící

20305680

Cenové rozmezí
41 592,7458 Kč - 37 433,4209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 3750.0 1.5 ocel nerezavějící

20305710

Cenové rozmezí
43 309,9513 Kč - 38 979,082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 1800.0 1.5 ocel nerezavějící

20305321

Cenové rozmezí
18 604,7098 Kč - 16 744,1527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 1950.0 1.5 ocel nerezavějící

20305352

Cenové rozmezí
20 126,7749 Kč - 18 114,2124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 2250.0 1.5 ocel nerezavějící

20305413

Cenové rozmezí
23 249,9249 Kč - 20 925,0186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 2650.0 1.5 ocel nerezavějící

20305499

Cenové rozmezí
27 308,0947 Kč - 24 577,1702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 2850.0 1.5 ocel nerezavějící

20305536

Cenové rozmezí
29 336,7485 Kč - 26 402,9587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele z kalené oceli 50.0 3000.0 1.5 ocel nerezavějící

20305567

Cenové rozmezí
30 857,6642 Kč - 27 771,8691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7215508000