Menu Vyhledávání

Hřídel z nerezavějící oceli AISI 8.0 4750.0 +0,-9 ocel nerezavějící AISI 303

Hřídele z nerezavějící oceli AISI 303 o Ø 8 se používají v průmyslových oborech, které vyžadují velkou odolnost vůči korozi, pevnost a odolnost. Jsou odolné v náročných podmínkách, jako jsou vysoká vlhkost a chemikálie. Používají se ve vysokorychlostních systémech s keramickými ložisky namísto kuličkových lineárních pouzder.
Nové objednací číslo:

20309480

Staré objednací číslo:

20309480

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 436,5824 Kč
10 + 3 992,9723 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 436,58 Kč

1 x 4 436,5824 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 8.0
l1 4750.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Pevnost v kluzu 225 Nmm2
Pevnost v tahu 500 - 750 Nmm2
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás