Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
778,6645 Kč - 1 297,6137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1100.0
1 020,0866 Kč - 1 700,0641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1600.0
1 587,1758 Kč - 2 645,293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2700.0
2 418,7943 Kč - 4 031,4843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3400.0
1 637,9635 Kč - 2 729,7787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2800.0
1 663,237 Kč - 2 771,9012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2850.0
897,3296 Kč - 1 495,4691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1350.0
1 729,1888 Kč - 2 881,9011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3000.0
2 471,5076 Kč - 4 119,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3500.0
4 238,4863 Kč - 4 709,5362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4050.0
4 190,1056 Kč - 4 655,6194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4000.0
4 457,764 Kč - 4 953,1246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4300.0
3 852,4035 Kč - 4 280,3681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3650.0
5 345,2249 Kč - 5 939,0318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
5250.0
2 289,5384 Kč - 3 815,8171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3200.0
1 322,6465 Kč - 2 204,5713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2150.0
1 113,2375 Kč - 1 855,3156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1800.0
2 321,7922 Kč - 3 869,7339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3250.0
300,1529 Kč - 500,1746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
350.0
1 612,69 Kč - 2 687,6562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2750.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1100.0 0.4 ocel

20286163

Cenové rozmezí
1 297,6137 Kč - 778,6645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1600.0 0.4 ocel

20286262

Cenové rozmezí
1 700,0641 Kč - 1 020,0866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2700.0 0.4 ocel

20286484

Cenové rozmezí
2 645,293 Kč - 1 587,1758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3400.0 0.4 ocel

20286620

Cenové rozmezí
4 031,4843 Kč - 2 418,7943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2800.0 0.4 ocel

20286507

Cenové rozmezí
2 729,7787 Kč - 1 637,9635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2850.0 0.4 ocel

20286514

Cenové rozmezí
2 771,9012 Kč - 1 663,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1350.0 0.4 ocel

20286217

Cenové rozmezí
1 495,4691 Kč - 897,3296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3000.0 0.4 ocel

20286545

Cenové rozmezí
2 881,9011 Kč - 1 729,1888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3500.0 0.4 ocel

20286644

Cenové rozmezí
4 119,3398 Kč - 2 471,5076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4050.0 0.4 ocel

20286750

Cenové rozmezí
4 709,5362 Kč - 4 238,4863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4000.0 0.4 ocel

20286743

Cenové rozmezí
4 655,6194 Kč - 4 190,1056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4300.0 0.4 ocel

20286804

Cenové rozmezí
4 953,1246 Kč - 4 457,764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3650.0 0.4 ocel

20286675

Cenové rozmezí
4 280,3681 Kč - 3 852,4035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 5250.0 0.4 ocel

20286996

Cenové rozmezí
5 939,0318 Kč - 5 345,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3200.0 0.4 ocel

20286583

Cenové rozmezí
3 815,8171 Kč - 2 289,5384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2150.0 0.4 ocel

20286378

Cenové rozmezí
2 204,5713 Kč - 1 322,6465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1800.0 0.4 ocel

20286309

Cenové rozmezí
1 855,3156 Kč - 1 113,2375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3250.0 0.4 ocel

20286590

Cenové rozmezí
3 869,7339 Kč - 2 321,7922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 350.0 0.4 ocel

20286019

Cenové rozmezí
500,1746 Kč - 300,1529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2750.0 0.4 ocel

20286491

Cenové rozmezí
2 687,6562 Kč - 1 612,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099