Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Závitové vložky a kluzáky existují v různých variantách. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), HDPE; ocel, polyamid, hliník, HDPE Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1570, SR1571, SR1567
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | L2 | T2 | Velikost závitu | Materiál | L1 | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2024 Kč - 15,5447 Kč | 500 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 9,2602 Kč - 19,9329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 12,9698 Kč - 27,9655 Kč | 1100 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 8,0282 Kč - 17,3297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 7,8116 Kč - 16,8834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 13,9986 Kč - 30,1969 Kč | 550 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10,4246 Kč - 22,4617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 9,8829 Kč - 21,2716 Kč | 200 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 8,6374 Kč - 18,6685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 11,3181 Kč - 24,3955 Kč | 39 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10286364 | 12,347 Kč - 26,6267 Kč | 220 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
| 13,5401 Kč - 28,8811 Kč | 1400 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 18,2394 Kč - 38,9167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 140,1983 Kč - 340,9048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Hliníková slitina
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 138,0151 Kč - 264,1376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliníková slitina
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10,8488 Kč - 23,6718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 12,6928 Kč - 12,965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 14,6079 Kč - 31,4612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 7,4596 Kč - 16,0653 Kč | 400 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 138,3716 Kč - 341,6708 Kč | 52 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliníková slitina
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm