Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.
Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.
Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.
Materiál: PVC Barva: černá, červená
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,6865 Kč - 46,3323 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
10154625 | 1,2466 Kč - 3,3247 Kč | 10780 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
||||||||
4,0718 Kč - 4,4049 Kč | 1000 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
5,006 Kč - 7,814 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.543 in
13.8 mm
|
|||||||||
9,2591 Kč - 17,3133 Kč | 2500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
11,4205 Kč - 21,7566 Kč | 588 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
16,4127 Kč - 18,5391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
23,385 Kč - 39,8361 Kč | 86 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
43,6882 Kč - 74,4627 Kč | 807 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
94,5579 Kč - 198,5716 Kč | 170 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
10108796 | 4,3774 Kč - 9,3522 Kč | 13000 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
||||||||
1,9941 Kč - 3,7154 Kč | 880 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
11,8473 Kč - 25,8259 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
3,765 Kč - 5,4928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
4,6993 Kč - 7,0402 Kč | 4870 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
6,5539 Kč - 11,7976 Kč | 2300 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|||||||||
10,6257 Kč - 17,5431 Kč | 977 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
12,9683 Kč - 24,591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.035 in
26.3 mm
|
|||||||||
22,0882 Kč - 34,6267 Kč | 760 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
29,4648 Kč - 62,5886 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku