Naše řada černých zapuštěných krytek na potrubí je vyrobena z nízkohustotního polyethylenu, který pomáhá chránit zkosené hrany a vnitřní stěny potrubí proti poškození a korozi. Prohlubeň umožňuje zaháknutí háku jeřábu. Provedení s ventilačním otvorem nebo bez něj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka stěny | Jmenovitá světlost potrubí podle DIN | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 642,4298 Kč - 4 276,2484 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.89 in
22.6 mm
|
DN 900
|
||||||||
10073964 | 94,1256 Kč - 216,80 Kč | 146 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 150
|
|||||||
118,5908 Kč - 118,5908 Kč | 157 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
DN 250
|
||||||||
188,809 Kč - 384,5712 Kč | 80 Skladem |
0.713 in
18.1 mm
|
DN 250
|
||||||||
422,9239 Kč - 1 100,8543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.031 in
26.2 mm
|
DN 450
|
||||||||
1 587,6556 Kč - 4 133,7578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.89 in
22.6 mm
|
DN 800
|
||||||||
315,1048 Kč - 315,1048 Kč | 120 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
DN 200
|
||||||||
65,9716 Kč - 138,6601 Kč | 168 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
DN 180
|
||||||||
352,4482 Kč - 741,5636 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.114 in
28.3 mm
|
DN 350
|
||||||||
1 381,3304 Kč - 3 596,4916 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.819 in
20.8 mm
|
DN 600
|
||||||||
121,0107 Kč - 121,0107 Kč | 49 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 200
|
||||||||
222,6459 Kč - 433,1214 Kč | 25 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 300
|
||||||||
158,6888 Kč - 158,6888 Kč | 114 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
DN 250
|
||||||||
171,9457 Kč - 361,6335 Kč | 68 Skladem |
0.913 in
23.2 mm
|
DN 200
|
||||||||
281,9586 Kč - 635,0788 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.031 in
26.2 mm
|
DN 400
|
||||||||
1 439,8853 Kč - 3 764,1058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
DN 750
|
||||||||
251,2215 Kč - 510,9741 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 300
|
||||||||
612,3597 Kč - 1 288,0824 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.091 in
27.7 mm
|
DN 500
|
||||||||
1 861,4427 Kč - 4 866,1414 Kč | 19 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
DN 1000
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku