Vertikální rychloupínky

Skladem

Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu, avšak zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška pod tyčí Přídržná síla Celková výška
493804
734,8336 Kč - 813,3498 Kč 10 Skladem
16.0 mm
71.0 kg
96.0 mm
493805
807,3953 Kč - 895,1493 Kč 6 Skladem
23.0 mm
150.0 kg
119.0 mm
493803
430,7882 Kč - 477,6635 Kč 1 Skladem
15.6 mm
50.0 kg
77.0 mm
493781
389,255 Kč - 431,5906 Kč 38 Skladem
32.4 mm
250.0 kg
175.0 mm
493782
577,2946 Kč - 639,3938 Kč 21 Skladem
43.0 mm
350.0 kg
220.0 mm
493778
233,2257 Kč - 258,5742 Kč 74 Skladem
15.6 mm
50.0 kg
77.0 mm
493780
347,2319 Kč - 354,2252 Kč 41 Skladem
23.0 mm
150.0 kg
123.0 mm
493779
261,1608 Kč - 289,6133 Kč 86 Skladem
16.0 mm
71.0 kg
98.0 mm
1472788
301,86 Kč - 449,04 Kč 61 Skladem
31.0 mm
175.0 kg
174.0 mm
1472792
313,47 Kč - 466,31 Kč Ve výrobě
40.0 mm
175.0 kg
189.0 mm
1472796
278,64 Kč - 414,50 Kč 73 Skladem
23.9 mm
100.0 kg
80.0 mm
1472800
429,57 Kč - 639,02 Kč Ve výrobě
82.0 mm
500.0 kg
240.0 mm
1472789
406,35 Kč - 604,48 Kč 30 Skladem
42.0 mm
275.0 kg
195.0 mm
1472797
348,30 Kč - 518,13 Kč 83 Skladem
31.0 mm
175.0 kg
114.0 mm
1472801
650,15 Kč - 967,17 Kč Ve výrobě
65.0 mm
500.0 kg
179.0 mm
1472793
313,47 Kč - 466,31 Kč Ve výrobě
40.0 mm
150.0 kg
189.0 mm
1472790
684,98 Kč - 1 018,98 Kč 39 Skladem
50.8 mm
450.0 kg
220.0 mm
1472794
417,96 Kč - 621,75 Kč Ve výrobě
56.5 mm
275.0 kg
219.0 mm
1472798
278,64 Kč - 414,50 Kč Ve výrobě
64.0 mm
100.0 kg
165.0 mm
1472816
464,40 Kč - 690,84 Kč Ve výrobě
31.0 mm
175.0 kg
174.0 mm
1472787
325,08 Kč - 483,59 Kč 45 Skladem
23.9 mm
100.0 kg
106.0 mm
1472791
255,42 Kč - 379,96 Kč Ve výrobě
28.3 mm
100.0 kg
115.0 mm
1472795
185,76 Kč - 276,33 Kč Ve výrobě
16.0 mm
50.0 kg
65.0 mm
1472799
336,69 Kč - 500,86 Kč 35 Skladem
72.0 mm
200.0 kg
215.0 mm
1472817
568,88 Kč - 846,27 Kč Ve výrobě
42.0 mm
275.0 kg
195.0 mm
Horizontální a vertikální rychloupínač: Výška pod tyčí - 16.0 mm | 0.63 in; Přídržná síla - 71.0 kg | 156.5 lbs; Celková výška : 96.0 mm | 3.78 in Plný materiál : Nerezavějící ocel; Polyvinylchlorid (PVC)

493804

Cenové rozmezí
813,3498 Kč - 734,8336 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    16.0 mm
  • Přídržná síla
    71.0 kg
  • Celková výška
    96.0 mm
  • Celková délka
    57.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Horizontální a vertikální rychloupínač: Výška pod tyčí - 23.0 mm | 0.906 in; Přídržná síla - 150.0 kg | 330.7 lbs; Celková výška : 119.0 mm | 4.685 in Plný materiál : Nerezavějící ocel; Polyvinylchlorid (PVC)

493805

Cenové rozmezí
895,1493 Kč - 807,3953 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    23.0 mm
  • Přídržná síla
    150.0 kg
  • Celková výška
    119.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
  • Typ základny
    s přírubou
Horizontální a vertikální rychloupínač: Výška pod tyčí - 15.6 mm | 0.614 in; Přídržná síla - 50.0 kg | 110.2 lbs; Celková výška : 77.0 mm | 3.031 in Plný materiál : Nerezavějící ocel; Polyvinylchlorid (PVC)

493803

Cenové rozmezí
477,6635 Kč - 430,7882 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    15.6 mm
  • Přídržná síla
    50.0 kg
  • Celková výška
    77.0 mm
  • Celková délka
    51.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Horizontální a vertikální rychloupínač: Výška pod tyčí - 32.4 mm | 1.276 in; Přídržná síla - 250.0 kg | 551.2 lbs; Celková výška : 175.0 mm | 6.89 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

493781

Cenové rozmezí
431,5906 Kč - 389,255 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    32.4 mm
  • Přídržná síla
    250.0 kg
  • Celková výška
    175.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
  • Typ základny
    s přírubou
Horizontální a vertikální rychloupínač: Výška pod tyčí - 43.0 mm | 1.693 in; Přídržná síla - 350.0 kg | 771.6 lbs; Celková výška : 220.0 mm | 8.661 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

493782

Cenové rozmezí
639,3938 Kč - 577,2946 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    43.0 mm
  • Přídržná síla
    350.0 kg
  • Celková výška
    220.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
  • Typ základny
    s přírubou
Horizontální a vertikální rychloupínač: Výška pod tyčí - 15.6 mm | 0.614 in; Přídržná síla - 50.0 kg | 110.2 lbs; Celková výška : 77.0 mm | 3.031 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

493778

Cenové rozmezí
258,5742 Kč - 233,2257 Kč

Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    15.6 mm
  • Přídržná síla
    50.0 kg
  • Celková výška
    77.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
  • Typ základny
    s přírubou
Horizontální a vertikální rychloupínač: Výška pod tyčí - 23.0 mm | 0.906 in; Přídržná síla - 150.0 kg | 330.7 lbs; Celková výška : 123.0 mm | 4.843 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

493780

Cenové rozmezí
354,2252 Kč - 347,2319 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    23.0 mm
  • Přídržná síla
    150.0 kg
  • Celková výška
    123.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
  • Typ základny
    s přírubou
Horizontální a vertikální rychloupínač: Výška pod tyčí - 16.0 mm | 0.63 in; Přídržná síla - 71.0 kg | 156.5 lbs; Celková výška : 98.0 mm | 3.858 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

493779

Cenové rozmezí
289,6133 Kč - 261,1608 Kč

Skladové zásoby
86 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    16.0 mm
  • Přídržná síla
    71.0 kg
  • Celková výška
    98.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
  • Typ základny
    s přírubou
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 31.0 mm | 1.22 in; Přídržná síla - 175.0 kg | 385.8 lbs; Celková výška : 174.0 mm | 6.85 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472788

Cenové rozmezí
449,04 Kč - 301,86 Kč

Skladové zásoby
61 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    31.0 mm
  • Přídržná síla
    175.0 kg
  • Celková výška
    174.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 40.0 mm | 1.575 in; Přídržná síla - 175.0 kg | 385.8 lbs; Celková výška : 189.0 mm | 7.441 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472792

Cenové rozmezí
466,31 Kč - 313,47 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    40.0 mm
  • Přídržná síla
    175.0 kg
  • Celková výška
    189.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 23.9 mm | 0.941 in; Přídržná síla - 100.0 kg | 220.5 lbs; Celková výška : 80.0 mm | 3.15 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472796

Cenové rozmezí
414,50 Kč - 278,64 Kč

Skladové zásoby
73 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    23.9 mm
  • Přídržná síla
    100.0 kg
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková délka
    75.2 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 82.0 mm | 3.228 in; Přídržná síla - 500.0 kg | 1102.3 lbs; Celková výška : 240.0 mm | 9.449 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472800

Cenové rozmezí
639,02 Kč - 429,57 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    82.0 mm
  • Přídržná síla
    500.0 kg
  • Celková výška
    240.0 mm
  • Celková délka
    151.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 42.0 mm | 1.654 in; Přídržná síla - 275.0 kg | 606.3 lbs; Celková výška : 195.0 mm | 7.677 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472789

Cenové rozmezí
604,48 Kč - 406,35 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    42.0 mm
  • Přídržná síla
    275.0 kg
  • Celková výška
    195.0 mm
  • Celková délka
    144.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 31.0 mm | 1.22 in; Přídržná síla - 175.0 kg | 385.8 lbs; Celková výška : 114.0 mm | 4.488 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472797

Cenové rozmezí
518,13 Kč - 348,30 Kč

Skladové zásoby
83 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    31.0 mm
  • Přídržná síla
    175.0 kg
  • Celková výška
    114.0 mm
  • Celková délka
    146.5 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 65.0 mm | 2.559 in; Přídržná síla - 500.0 kg | 1102.3 lbs; Celková výška : 179.0 mm | 7.047 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472801

Cenové rozmezí
967,17 Kč - 650,15 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    65.0 mm
  • Přídržná síla
    500.0 kg
  • Celková výška
    179.0 mm
  • Celková délka
    105.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 40.0 mm | 1.575 in; Přídržná síla - 150.0 kg | 330.7 lbs; Celková výška : 189.0 mm | 7.441 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472793

Cenové rozmezí
466,31 Kč - 313,47 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    40.0 mm
  • Přídržná síla
    150.0 kg
  • Celková výška
    189.0 mm
  • Celková délka
    146.5 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 50.8 mm | 2 in; Přídržná síla - 450.0 kg | 992.1 lbs; Celková výška : 220.0 mm | 8.661 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472790

Cenové rozmezí
1 018,98 Kč - 684,98 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    50.8 mm
  • Přídržná síla
    450.0 kg
  • Celková výška
    220.0 mm
  • Celková délka
    177.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 56.5 mm | 2.224 in; Přídržná síla - 275.0 kg | 606.3 lbs; Celková výška : 219.0 mm | 8.622 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472794

Cenové rozmezí
621,75 Kč - 417,96 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    56.5 mm
  • Přídržná síla
    275.0 kg
  • Celková výška
    219.0 mm
  • Celková délka
    144.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 64.0 mm | 2.52 in; Přídržná síla - 100.0 kg | 220.5 lbs; Celková výška : 165.0 mm | 6.496 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472798

Cenové rozmezí
414,50 Kč - 278,64 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    64.0 mm
  • Přídržná síla
    100.0 kg
  • Celková výška
    165.0 mm
  • Celková délka
    74.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 31.0 mm | 1.22 in; Přídržná síla - 175.0 kg | 385.8 lbs; Celková výška : 174.0 mm | 6.85 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472816

Cenové rozmezí
690,84 Kč - 464,40 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    31.0 mm
  • Přídržná síla
    175.0 kg
  • Celková výška
    174.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 23.9 mm | 0.941 in; Přídržná síla - 100.0 kg | 220.5 lbs; Celková výška : 106.0 mm | 4.173 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472787

Cenové rozmezí
483,59 Kč - 325,08 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    23.9 mm
  • Přídržná síla
    100.0 kg
  • Celková výška
    106.0 mm
  • Celková délka
    86.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 28.3 mm | 1.114 in; Přídržná síla - 100.0 kg | 220.5 lbs; Celková výška : 115.0 mm | 4.528 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472791

Cenové rozmezí
379,96 Kč - 255,42 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    28.3 mm
  • Přídržná síla
    100.0 kg
  • Celková výška
    115.0 mm
  • Celková délka
    75.2 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 16.0 mm | 0.63 in; Přídržná síla - 50.0 kg | 110.2 lbs; Celková výška : 65.0 mm | 2.559 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472795

Cenové rozmezí
276,33 Kč - 185,76 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    16.0 mm
  • Přídržná síla
    50.0 kg
  • Celková výška
    65.0 mm
  • Celková délka
    50.7 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 72.0 mm | 2.835 in; Přídržná síla - 200.0 kg | 440.9 lbs; Celková výška : 215.0 mm | 8.465 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472799

Cenové rozmezí
500,86 Kč - 336,69 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Výška pod tyčí
    72.0 mm
  • Přídržná síla
    200.0 kg
  • Celková výška
    215.0 mm
  • Celková délka
    119.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U
Manual Hold Down Clamp: Výška pod tyčí - 42.0 mm | 1.654 in; Přídržná síla - 275.0 kg | 606.3 lbs; Celková výška : 195.0 mm | 7.677 in Plný materiál : Pozinkovaná ocel

1472817

Cenové rozmezí
846,27 Kč - 568,88 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Výška pod tyčí
    42.0 mm
  • Přídržná síla
    275.0 kg
  • Celková výška
    195.0 mm
  • Celková délka
    144.0 mm
  • Typ tyče
    Tvar U

Často koupeno

Rychloupínky s posuvnou tyčí – s montážní základnou
Rychloupínky s posuvnou tyčí – s montážní základnou
Rychloupínky s posuvnou tyčí – s montážní základnou
Rychloupínky třmenové a hákové - vertikální
Rychloupínky třmenové a hákové - vertikální
Rychloupínky třmenové a hákové - vertikální
Horizontální rychloupínky
Horizontální rychloupínky
Horizontální rychloupínky
Můstkové svorky
Můstkové svorky
Můstkové svorky
Upínací šrouby s pryžovou hlavou
Upínací šrouby s pryžovou hlavou
Upínací šrouby s pryžovou hlavou
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Rychloupínací kleště
Rychloupínací kleště
Rychloupínací kleště
Čepy s pružinou a kroužkem
Čepy s pružinou a kroužkem
Čepy s pružinou a kroužkem
Upínací šrouby s kloubovou základnou
Upínací šrouby s kloubovou základnou
Upínací šrouby s kloubovou základnou
Stavěcí šrouby s odpruženou kuličkou
Stavěcí šrouby s odpruženou kuličkou
Stavěcí šrouby s odpruženou kuličkou

Často koupeno

Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
USIT kroužky
USIT kroužky
USIT kroužky