Horizontální ruční rychloupínače mají konstrukci s nízkou výškou a ergonomickou rukojeť potaženou vinylem. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi. Rukojeť a upínací část se pohybují v navzájem opačných směrech a zajišťují pevné uchycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška pod ramenem | Typ základny | Celková délka | Přídržná síla | Materiál (podrobně) | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344,946 Kč - 382,5266 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
2.421 in
61.5 mm
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
ocel
|
|||||
10390023 | 308,0488 Kč - 341,5296 Kč | 24 Skladem |
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
2.213 in
56.2 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
ocel
|
||||
762,5014 Kč - 844,5231 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.693 in
43.0 mm
|
Flanged
|
8.661 in
220.0 mm
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
ocel
|
|||||
514,1351 Kč - 570,0528 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.276 in
32.4 mm
|
Flanged
|
6.89 in
175.0 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
ocel
|
|||||
458,6303 Kč - 467,8671 Kč | 1 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
4.843 in
123.0 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
ocel
|
|||||
970,5818 Kč - 1 074,2873 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
2.244 in
57.0 mm
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
ocel nerezavějící
|
|||||
568,993 Kč - 630,9068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
2.008 in
51.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
ocel nerezavějící
|
|||||
1 066,4226 Kč - 1 182,3296 Kč | 1 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
2.752 in
69.9 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
ocel nerezavějící
|
|||||
398,7021 Kč - 593,1003 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.228 in
31.2 mm
|
Flanged
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
ocel
|
|||||
414,0369 Kč - 615,9107 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
ocel
|
|||||
368,0328 Kč - 547,4791 Kč | 2 Skladem |
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
2.965 in
75.3 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
ocel
|
|||||
567,3839 Kč - 844,0294 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.228 in
82.0 mm
|
Front
|
5.945 in
151.0 mm
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
ocel
|
|||||
429,3716 Kč - 638,7346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
3.465 in
88.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
ocel
|
|||||
337,3634 Kč - 501,8581 Kč | 3 Skladem |
1.114 in
28.3 mm
|
Straight
|
2.996 in
76.1 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
ocel
|
|||||
245,3551 Kč - 364,9817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
2.106 in
53.5 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
ocel
|
|||||
444,7063 Kč - 661,545 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.835 in
72.0 mm
|
Front
|
4.685 in
119.0 mm
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
ocel
|
|||||
751,3871 Kč - 1 117,7689 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
5.669 in
144.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
ocel
|
|||||
536,7145 Kč - 798,4082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
5.63 in
143.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
ocel
|
|||||
414,0369 Kč - 615,9107 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
5.768 in
146.5 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
ocel
|
|||||
460,041 Kč - 684,3556 Kč | 2 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
5.772 in
146.6 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
ocel
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku