Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Minimální pevnost v tahu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4084 Kč - 1,4084 Kč | 36000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,3723 Kč - 0,4115 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,6323 Kč - 0,7012 Kč | 2600 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
1,0329 Kč - 1,148 Kč | 1900 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
2,1661 Kč - 2,3962 Kč | 100 Skladem |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
1,1507 Kč - 1,282 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
6,7073 Kč - 6,7073 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,3574 Kč - 0,3994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,601 Kč - 0,6674 Kč | 21900 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,9882 Kč - 1,0979 Kč | 2700 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
1,4621 Kč - 1,6246 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
1,1466 Kč - 1,2726 Kč | 3000 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
1,7328 Kč - 1,9359 Kč | 1600 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,2951 Kč - 0,3289 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,5266 Kč - 0,5835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,8054 Kč - 0,8935 Kč | 2200 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
1,9089 Kč - 2,112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,8935 Kč - 0,9936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
1,2915 Kč - 1,435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,2667 Kč - 0,2951 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku