Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Maximální průměr kabelového svazku | Minimální pevnost v tahu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2667 Kč - 0,2951 Kč | 9756 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,4534 Kč - 0,5036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.591 in
142.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,8935 Kč - 0,9936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.591 in
142.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
1,2617 Kč - 1,3944 Kč | 32498 Skladem |
9.843 in
250.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
1,7735 Kč - 1,963 Kč | 13182 Skladem |
14.488 in
368.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
1,2847 Kč - 1,4215 Kč | 50338 Skladem |
7.48 in
190.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
13,7144 Kč - 13,7144 Kč | 83223 Skladem |
11.772 in
299.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
4,0073 Kč - 4,4677 Kč | 98629 Skladem |
17.008 in
432.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
1,8006 Kč - 1,9901 Kč | 100 Skladem |
11.024 in
280.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
2,315 Kč - 2,5723 Kč | 77167 Skladem |
14.488 in
368.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
14,5267 Kč - 14,5267 Kč | 49196 Skladem |
12.205 in
310.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
2,7753 Kč - 3,0732 Kč | 65029 Skladem |
15.157 in
385.0 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
49746 Skladem |
7.992 in
203.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||||||||
0,2951 Kč - 0,3289 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.78 in
96.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,5266 Kč - 0,5835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.496 in
165.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,8054 Kč - 0,8935 Kč | 182245 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
1,9089 Kč - 2,112 Kč | 131 Skladem |
10.433 in
265.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,8935 Kč - 0,9936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.724 in
120.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
1,2915 Kč - 1,435 Kč | 332964 Skladem |
7.992 in
203.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
1,4084 Kč - 1,4084 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.52 in
114.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku