Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Celková délka | Maximální průměr kabelového svazku | Minimální pevnost v tahu | Způsob montáže | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,478 Kč - 1,743 Kč | 2573 Skladem |
|
přírodní
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
13.0 kg
13.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
2,8865 Kč - 3,2629 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
13.0 kg
13.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
19,9128 Kč - 19,9128 Kč | 36287 Skladem |
0.181 in
4.6 mm
|
přírodní
|
6.181 in
157.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
3,2909 Kč - 3,6534 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
6.181 in
157.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
4,1415 Kč - 4,6017 Kč | 4583 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
7.992 in
203.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
4,016 Kč - 4,016 Kč | 36987 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
5.315 in
135.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
14,9798 Kč - 14,9798 Kč | 5064 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
|
1 in
25.4 mm
|
30 lbs
13.6 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
5,1734 Kč - 5,7311 Kč | 342 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
8.15 in
207.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
4,6156 Kč - 5,3686 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
modrá
|
7.283 in
185.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
4,6156 Kč - 5,3686 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
žlutá
|
7.283 in
185.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
29,0464 Kč - 32,2955 Kč | 626 Skladem |
|
přírodní
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
samolepicí
|
||||
2,8028 Kč - 3,1235 Kč | 152890 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
6.614 in
168.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
5,1734 Kč - 5,7311 Kč | 3698 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
7.913 in
201.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
5,1734 Kč - 5,7311 Kč | 78390 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
7.913 in
201.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
4,1415 Kč - 4,6017 Kč | 5420 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
7.992 in
203.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
2,0219 Kč - 2,3984 Kč | 4000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
8.874 in
225.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
8,3527 Kč - 8,3527 Kč | 1593098 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
30 lbs
13.6 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
2,7052 Kč - 3,012 Kč | 27969 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
5.157 in
131.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
4,6156 Kč - 5,3686 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zelená
|
7.283 in
185.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg
|
rychlonasazovací
|
||||
15,4087 Kč - 15,4087 Kč | 2162 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
4.61 in
117.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
18 lbs
8.2 kg
|
Screw & Adhesive
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku