Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Compatible Hole Diameter | Barva | Materiál | Výška kování | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,7365 Kč - 29,7365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.40 mm
|
||||||
5,1874 Kč - 5,271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
4,8108 Kč - 4,9363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
7,7392 Kč - 7,8926 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
6,1076 Kč - 6,1076 Kč | 1950 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
9,4125 Kč - 11,2672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
5,034 Kč - 5,034 Kč | 200 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
5,2152 Kč - 5,2152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
5,5778 Kč - 5,5778 Kč | 50 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
4,887 Kč - 5,8776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
4,9502 Kč - 5,9822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
34,8892 Kč - 34,8892 Kč | 50 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
2,1055 Kč - 2,5658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||||
2,4542 Kč - 2,9702 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
2,8446 Kč - 3,4721 Kč | 200 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
1,3749 Kč - 1,5618 Kč | 353 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||||||
6,6933 Kč - 8,1157 Kč | 78 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||
11,9365 Kč - 14,558 Kč | 56 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
5,587 Kč - 5,587 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
přírodní
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku