Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2391 Kč - 4,2391 Kč | 17 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | 73 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
6,9583 Kč - 6,9583 Kč | 200 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
2,1325 Kč - 2,1325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,7836 Kč - 1,4084 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
1,0332 Kč - 1,0332 Kč | 32000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
1,1671 Kč - 1,1671 Kč | 880 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 352 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
2,0602 Kč - 2,0602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
0,693 Kč - 1,2522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
2,3287 Kč - 2,3287 Kč | 725 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
1,757 Kč - 1,757 Kč | 800 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
1,514 Kč - 1,6104 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku