Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5783 Kč - 0,6305 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
1,4642 Kč - 1,4642 Kč | 30615 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 1203 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
1,5618 Kč - 2,5936 Kč | 3000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | 3800 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
1,4642 Kč - 1,4642 Kč | 44022 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
1,1671 Kč - 1,1671 Kč | 9000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 498 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
3,7371 Kč - 3,7371 Kč | 7030 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
4,6585 Kč - 4,6585 Kč | 2695 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
1,757 Kč - 1,757 Kč | 40302 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
2,8794 Kč - 2,8794 Kč | 469 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
4,1833 Kč - 4,1833 Kč | 190 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
14,9485 Kč - 14,9485 Kč | 23850 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
4,2391 Kč - 4,2391 Kč | 1017 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | 1159 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
6,9583 Kč - 6,9583 Kč | 2153 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
0,693 Kč - 1,2522 Kč | 2054 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 362 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 1000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku