Náš sortiment rozpěrek z polystyrenu (PS) je vyráběn v bílé nebo černé barvě a v různých velikostech. Dobře izoluje teplo a elektřinu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0193 Kč - 1,0193 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
2,0777 Kč - 2,9144 Kč | 450 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,1613 Kč - 3,012 Kč | 12750 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
2,496 Kč - 3,4861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2,7052 Kč - 3,765 Kč | 700 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,8586 Kč - 3,9881 Kč | 40 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
3,4303 Kč - 4,7829 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,1893 Kč - 3,0399 Kč | 250 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
2,5378 Kč - 3,5419 Kč | 37500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
3,2769 Kč - 4,5319 Kč | 500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | 200 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
4,4761 Kč - 6,2052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,4456 Kč - 1,4456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
1,5757 Kč - 1,5757 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1,1922 Kč - 1,1922 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
2,1055 Kč - 2,9283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
2,2589 Kč - 3,1514 Kč | 9124 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
2,3147 Kč - 3,2351 Kč | 2250 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
2,7052 Kč - 3,765 Kč | 250 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku