Náš sortiment rozpěrek z polystyrenu (PS) je vyráběn v bílé nebo černé barvě a v různých velikostech. Dobře izoluje teplo a elektřinu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1055 Kč - 2,9283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
2,2589 Kč - 3,1514 Kč | 9124 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
2,3147 Kč - 3,2351 Kč | 2250 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
2,7052 Kč - 3,765 Kč | 250 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3,7092 Kč - 4,8108 Kč | 7000 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
2,2589 Kč - 3,1514 Kč | 243 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
2,1195 Kč - 2,9562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | 28 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
3,5419 Kč - 4,9084 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
3,9184 Kč - 5,4383 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
4,7411 Kč - 6,5818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 9000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1,2368 Kč - 1,2368 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
1,2996 Kč - 1,2996 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,5757 Kč - 1,5757 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
1,6594 Kč - 1,6594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1,2368 Kč - 1,2368 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 440 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku