Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,6141 Kč - 28,1887 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3,0867 Kč - 9,8177 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1,9495 Kč - 18,7298 Kč | 2457 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,5316 Kč - 8,0327 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
2,8501 Kč - 5,3109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
5,6049 Kč - 17,8504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2,2808 Kč - 3,8637 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
3,4522 Kč - 5,1717 Kč | 594 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
7,4596 Kč - 23,7261 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2,9243 Kč - 9,2971 Kč | 66 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
3,4658 Kč - 11,0077 Kč | 248 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
4,4792 Kč - 5,4198 Kč | 4000 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
2,3692 Kč - 7,5864 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
4,2646 Kč - 6,3901 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2,0984 Kč - 3,1544 Kč | 782 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
4,1563 Kč - 6,2411 Kč | 12496 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
3,1544 Kč - 10,0407 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
8,3396 Kč - 12,5094 Kč | 1666 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
2,5587 Kč - 8,1814 Kč | 2682 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
10204993 | 4,5624 Kč - 14,5778 Kč | 280 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku