Menu Vyhledávání

Válcové ocelové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Stoupání závitu d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
495,6013 Kč - 660,7335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
pravé
371,4001 Kč - 495,2041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
pravé
229,6278 Kč - 306,1463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
pravé
219,5184 Kč - 292,5828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
pravé
1 227,3293 Kč - 1 520,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
pravé
482,3628 Kč - 643,2948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
pravé
1 083,6314 Kč - 1 341,9506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
pravé
231,072 Kč - 308,0839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
pravé
150,1968 Kč - 200,4068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
pravé
261,4002 Kč - 348,4975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
pravé
295,8203 Kč - 394,4471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
pravé
175,2296 Kč - 233,6234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
pravé
100,3719 Kč - 133,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
pravé
261,4002 Kč - 348,4975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Levé
240,9407 Kč - 321,3706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
pravé
104,9452 Kč - 139,7865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
pravé
219,037 Kč - 292,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Levé
547,3518 Kč - 729,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Levé
174,5075 Kč - 232,5162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
pravé
446,0171 Kč - 594,5771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
pravé
  • z/ze 3
Válcové matice TR30 x 12 45.0 ocel

20149536

Cenové rozmezí
660,7335 Kč - 495,6013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 10 36.0 ocel

20149451

Cenové rozmezí
495,2041 Kč - 371,4001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 8 30.0 ocel

20149444

Cenové rozmezí
306,1463 Kč - 229,6278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 6 21.0 ocel

20149420

Cenové rozmezí
292,5828 Kč - 219,5184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR40 x 14 60.0 ocel

20149475

Cenové rozmezí
1 520,213 Kč - 1 227,3293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 10 42.0 ocel

20149734

Cenové rozmezí
643,2948 Kč - 482,3628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR36 x 12 54.0 ocel

20149468

Cenové rozmezí
1 341,9506 Kč - 1 083,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 8 24.0 ocel

20149031

Cenové rozmezí
308,0839 Kč - 231,072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 6 18.0 ocel

20149529

Cenové rozmezí
200,4068 Kč - 150,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 4 15.0 ocel

20149543

Cenové rozmezí
348,4975 Kč - 261,4002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 4
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR18 x 8 27.0 ocel

20149437

Cenové rozmezí
394,4471 Kč - 295,8203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 15.0 ocel

20147358

Cenové rozmezí
233,6234 Kč - 175,2296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

20147396

Cenové rozmezí
133,9736 Kč - 100,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 15.0 ocel

20147365

Cenové rozmezí
348,4975 Kč - 261,4002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR22 x 5 33.0 ocel

20147471

Cenové rozmezí
321,3706 Kč - 240,9407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

20147372

Cenové rozmezí
139,7865 Kč - 104,9452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

20147402

Cenové rozmezí
292,0292 Kč - 219,037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147549

Cenové rozmezí
729,9347 Kč - 547,3518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR18 x 4 27.0 ocel

20147433

Cenové rozmezí
232,5162 Kč - 174,5075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147532

Cenové rozmezí
594,5771 Kč - 446,0171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé