Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5279 Kč - 4,9084 Kč | 100 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
4,9921 Kč - 6,9165 Kč | 750 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
4,4901 Kč - 6,261 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
poniklováno
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
4,9502 Kč - 6,8607 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
poniklováno
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
3,6255 Kč - 5,7311 Kč | 5800 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
19,4805 Kč - 29,66 Kč | 498 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
21,4607 Kč - 32,7278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
22,0044 Kč - 33,5365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
19,8012 Kč - 38,7658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
poniklováno
|
mosaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
7,2372 Kč - 13,2194 Kč | 1885 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
6,024 Kč - 13,4063 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
poniklováno
|
mosaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
4,4552 Kč - 4,4552 Kč | 40 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
25,7276 Kč - 25,7276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
poniklováno
|
mosaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
21,6698 Kč - 21,6698 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
poniklováno
|
mosaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
4,016 Kč - 5,5639 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
3,3745 Kč - 5,3268 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
poniklováno
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
18,4068 Kč - 28,1122 Kč | 80 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
18,8669 Kč - 28,8233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
20,0941 Kč - 30,6361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
21,4607 Kč - 32,7278 Kč | 48 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku