Menu Vyhledávání

Hadice na chladicí kapalinu – koncovky válcové

Skladem

Válcové koncovky hadic na chladicí kapalinu umožňují přesný rozstřik chladicího média. Provedení pro 1/4" nebo 1/2" systémy chladicích hadic. Připevní se na kloubovou část adaptéru hadice chladicí kapaliny. Jsou vyrobeny z acetalu, který je pevný, odolává tlaku a je tvarově stálý.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru trysky Celková výška Koupit
105,5182 Kč - 128,973 Kč 497 Skladem
12.0 mm
49.0 mm
57,5351 Kč - 70,2107 Kč 6 Skladem
6.0 mm
29.0 mm
Kulatý difuzor 49.0 mm (H) (W)

10380482

Cenové rozmezí
128,973 Kč - 105,5182 Kč

Skladové zásoby
497 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru trysky
    12.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyacetal
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kulatý difuzor 29.0 mm (H) (W)

10380475

Cenové rozmezí
70,2107 Kč - 57,5351 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru trysky
    6.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyacetal
  • Celní nomenklatura
    3926909790