Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vnitřního závitu | Průměr těla | Provedení | Kompatibilní velikosti závitu | Vnitřní délka závitu A | Délka rozpěrky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,8574 Kč - 26,8574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
22,0574 Kč - 22,9923 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
28,0923 Kč - 28,0923 Kč | 30 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
26,8574 Kč - 26,8574 Kč | 66 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
32,9225 Kč - 32,9225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
34,8556 Kč - 34,8556 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
35,1951 Kč - 35,1951 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
40,4927 Kč - 40,4927 Kč | 76 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
37,8365 Kč - 37,8365 Kč | 140 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
43,267 Kč - 43,267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
56,9171 Kč - 56,9171 Kč | 75 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
12,4246 Kč - 20,1777 Kč | 73 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
13,819 Kč - 22,4507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
20,3451 Kč - 32,0166 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
22,3809 Kč - 35,2238 Kč | 100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
13,0381 Kč - 21,112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
13,4982 Kč - 22,0462 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
14,3907 Kč - 23,357 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
24,6818 Kč - 37,6362 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
27,889 Kč - 42,5308 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku