Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z acetalu (POM) a jsou k dostání v různých velikostech a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolaci mezi komponenty. Acetal (POM) má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než rozpěrky z polyamidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 3000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 850 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2,6494 Kč - 2,6494 Kč | 30 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
3,5279 Kč - 3,5279 Kč | 2850 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
2,761 Kč - 2,761 Kč | 1000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 60 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | 39678 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 500 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | 860 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 7400 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 1000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2,6494 Kč - 2,6494 Kč | 100 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
3,5279 Kč - 3,5279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
2,761 Kč - 2,761 Kč | 7950 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
2,761 Kč - 2,761 Kč | 900 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 800 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku