Menu Vyhledávání

Zátky kónické – uzavřené

Skladem

Uzavřené kónické zátky zajistí těsné usazení díky konvexním stranám a ochrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením. Rychlonasazovací provedení pro snadnou montáž i demontáž.

Mají všestranné využití včetně slepých otvorů, potrubí, nábytku a instalačních krabic. Jsou použitelné opakovaně díky použitému materiálu a bez dopadu na efektivnost těsnění.

  • Materiál: silikon
  • Barva: šedá, žlutá, zelená, bílá, červená, černá, růžová, fialová, modrá, čirá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr základny Koupit
27,0524 Kč - 61,8225 Kč 80 Skladem
26.2 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 1400 Skladem
1.6 mm
4,3646 Kč - 5,271 Kč 1180 Skladem
6.4 mm
24,64 Kč - 49,3354 Kč 210 Skladem
19.0 mm
48,778 Kč - 109,5492 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
47.6 mm
12,2293 Kč - 14,6836 Kč 300 Skladem
10.3 mm
5,4523 Kč - 10,9549 Kč 2719 Skladem
4.8 mm
19,2155 Kč - 38,4571 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
15.9 mm
22,7156 Kč - 52,5529 Kč 12 Skladem
23.0 mm
12,6337 Kč - 15,074 Kč 860 Skladem
12.7 mm
10240892 5,4244 Kč - 6,5957 Kč 26 Skladem
6.4 mm
19,7036 Kč - 46,271 Kč 740 Skladem
18.3 mm
43,3257 Kč - 97,2918 Kč 270 Skladem
41.3 mm
31,2217 Kč - 71,092 Kč 130 Skladem
30.2 mm
4,4483 Kč - 8,9631 Kč 3998 Skladem
3.2 mm
11,8529 Kč - 14,2513 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
11.1 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon zelená

10240663

Cenové rozmezí
61,8225 Kč - 27,0524 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    zelená
  • Celkový průměr
    31.8 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon růžová

10240861

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    růžová
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon bílá

10240908

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
1180 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    bílá
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon šedá

10240946

Cenové rozmezí
49,3354 Kč - 24,64 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    Grey
  • Celkový průměr
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon modrá

10240649

Cenové rozmezí
109,5492 Kč - 48,778 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    modrá
  • Celkový průměr
    56.0 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon nachová

10240854

Cenové rozmezí
14,6836 Kč - 12,2293 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    nachová
  • Celkový průměr
    15.1 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon červená

10240885

Cenové rozmezí
10,9549 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
2719 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    červená
  • Celkový průměr
    8.7 mm
  • Celková výška
    28.7 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon zelená

10240922

Cenové rozmezí
38,4571 Kč - 19,2155 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    zelená
  • Celkový průměr
    19.8 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon zelená

10240656

Cenové rozmezí
52,5529 Kč - 22,7156 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    zelená
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon růžová

10240847

Cenové rozmezí
15,074 Kč - 12,6337 Kč

Skladové zásoby
860 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    růžová
  • Celkový průměr
    16.7 mm
  • Celková výška
    41.3 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon žlutá

10240892

Cenové rozmezí
6,5957 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    žlutá
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon žlutá

10240939

Cenové rozmezí
46,271 Kč - 19,7036 Kč

Skladové zásoby
740 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    žlutá
  • Celkový průměr
    23.8 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon čirý

10240632

Cenové rozmezí
97,2918 Kč - 43,3257 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    čirý
  • Celkový průměr
    50.0 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon modrá

10240670

Cenové rozmezí
71,092 Kč - 31,2217 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    modrá
  • Celkový průměr
    36.5 mm
  • Celková výška
    44.4 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon černá

10240878

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 4,4483 Kč

Skladové zásoby
3998 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    6.4 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
Zátky kónické - s úchytem silikon zelená

10240915

Cenové rozmezí
14,2513 Kč - 11,8529 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Materiál (podrobně)
    silikon
  • Barva
    zelená
  • Celkový průměr
    15.9 mm
  • Celková výška
    41.0 mm