Řada zámků s rukojetí ve tvaru T se nejlépe hodí pro skříně s velkými dveřmi. Díky konstrukci z nerezavějící oceli a třídě ochrany IP65 jsou velmi odolné, a tudíž vhodné do náročných podmínek.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Celková délka | Celková hloubka | Celková šířka | Typ západky | Minimální úchop | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422,3977 Kč - 422,3977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
|
||||
422,3977 Kč - 422,3977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|
||||
459,5655 Kč - 459,5655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
|
||||
459,5655 Kč - 459,5655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|
||||
350,281 Kč - 350,281 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Bez vložky
|
|
||||
459,5655 Kč - 459,5655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
|
||||
459,5655 Kč - 459,5655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|
||||
387,4488 Kč - 387,4488 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Bez vložky
|
|
||||
422,3977 Kč - 422,3977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|
||||
350,281 Kč - 350,281 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Bez vložky
|
|
||||
422,3977 Kč - 422,3977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
|
||||
1 339,3173 Kč - 1 339,3173 Kč | 328 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Locking
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
459,5655 Kč - 459,5655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|
||||
350,281 Kč - 350,281 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Bez vložky
|
|
||||
422,3977 Kč - 422,3977 Kč | 17 Skladem |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
|
||||
422,3977 Kč - 422,3977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|
||||
459,5655 Kč - 459,5655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku