Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,02 Kč - 5,5917 Kč | 7600 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
3,1653 Kč - 3,5419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
4,5319 Kč - 5,034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
5,2431 Kč - 5,8287 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 2500 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
40,9411 Kč - 40,9411 Kč | 30200 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
2,6634 Kč - 2,9422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
8,1715 Kč - 9,0918 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||||||||
2,6634 Kč - 2,9422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
4,6714 Kč - 5,1874 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
11,6437 Kč - 12,9545 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
1,6594 Kč - 1,8685 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
36,3534 Kč - 36,3534 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
9,6914 Kč - 10,7791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
6,9723 Kč - 7,7671 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
2,2032 Kč - 2,4542 Kč | 10300 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
6,8189 Kč - 7,5718 Kč | 100 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||||||||
7,9065 Kč - 8,799 Kč | 1600 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
1,3888 Kč - 1,5478 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
7,7252 Kč - 8,5758 Kč | 1700 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku