Tento zatlačovací nýt je typem panelového spojovacího prvku navrženým pro optimální montáž a demontáž pro celou řadu aplikací, zejména těch, které vyžadují pravidelnou údržbu a rychlou montáž i demontáž.
Tento nýt tvaru „T“ má přípěrnou nýtovací hlavu ve tvaru knoflíku, která je snadno uchopitelná a zlepšuje pohodlí obsluhy. Nýt těží z jednoduchého zatlačovacího designu a nevyžaduje žádné instalační nástroje. Tento jednoduchý a efektivní design umožňuje, aby se nýt zasunul a vyjmul ze svého umístění až 25krát – což z něj činí vysoce ekonomické řešení a také výrazně urychluje proces montáže a demontáže.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 900 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
128,4431 Kč - 128,4431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
|||||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
|||||
8,785 Kč - 8,785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|||||
8,5758 Kč - 8,5758 Kč | 700 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.15 - 0.205 in
3.8 - 5.2 mm
|
|||||
6,5818 Kč - 6,5818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
8,0181 Kč - 8,0181 Kč | 350 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|||||
8,0181 Kč - 8,0181 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|||||
8,0181 Kč - 8,0181 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku