Produktová řada upínacích pásů používá pásky se suchým zipem, které umožňují spolehlivé zajištění hadic a zároveň se dokážou vyrovnat se zvětšováním či zmenšováním průměru podle tlaku v hadicích. Verze pro vysokou zátěž je vyztužena balistickým polyamidem Cordura a je ultrazvukově navařena na suchý zip. Všechny kovové části upínacího pásu jsou z poniklované oceli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Obvod svazku hadic | Typ | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143,1772 Kč - 143,1772 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
406.0 mm | 15.984 in
|
Standard
|
||||||||
224,695 Kč - 443,5899 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
100.0 mm | 3.937 in
|
Těžký
|
||||||||
528,5223 Kč - 1 043,4443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
300.0 mm | 11.811 in
|
Těžký
|
||||||||
159,9684 Kč - 316,1298 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
100.0 mm | 3.937 in
|
Standard
|
||||||||
399,8948 Kč - 789,9645 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
300.0 mm | 11.811 in
|
Těžký
|
||||||||
76,93 Kč - 151,9439 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
100.0 mm | 3.937 in
|
Standard
|
||||||||
213,2781 Kč - 213,2781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
300.0 mm | 11.811 in
|
Standard
|
||||||||
641,3286 Kč - 641,3286 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
508.0 mm | 20 in
|
Těžký
|
||||||||
493,5767 Kč - 493,5767 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
200.0 mm | 7.874 in
|
Těžký
|
||||||||
121,8507 Kč - 121,8507 Kč | 1 Skladem |
300.0 mm | 11.811 in
|
Standard
|
||||||||
200,7338 Kč - 200,7338 Kč | 50 Skladem |
508.0 mm | 20 in
|
Standard
|
||||||||
379,2892 Kč - 749,638 Kč | 6 Skladem |
200.0 mm | 7.874 in
|
Těžký
|
||||||||
586,4853 Kč - 1 157,9424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
406.0 mm | 15.984 in
|
Těžký
|
||||||||
189,6708 Kč - 374,459 Kč | 82 Skladem |
200.0 mm | 7.874 in
|
Standard
|
||||||||
438,7334 Kč - 866,2965 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
406.0 mm | 15.984 in
|
Těžký
|
||||||||
99,8033 Kč - 99,8033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
200.0 mm | 7.874 in
|
Standard
|
||||||||
234,6177 Kč - 463,0329 Kč | 3 Skladem |
406.0 mm | 15.984 in
|
Standard
|
||||||||
438,4582 Kč - 866,2965 Kč | 1 Skladem |
100.0 mm | 3.937 in
|
Těžký
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku