Menu Vyhledávání

Páčky upínací – s dvojitým ramenem

Skladem

Páčky upínací - s rovnou rukojetí a vnitřním závitem

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka rukojeti Výška základny Délka závitu Celková výška Průměr základny Rádius rukojeti Koupit
325,7723 Kč - 407,4733 Kč 4 Skladem
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
605,8763 Kč - 682,4876 Kč 9 Skladem
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
199,7941 Kč - 225,0535 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
380,3512 Kč - 428,432 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
1 261,5486 Kč - 1 401,6634 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
158,9567 Kč - 169,0942 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
454,5083 Kč - 567,8914 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
882,773 Kč - 981,3051 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
258,4846 Kč - 291,1468 Kč 4 Skladem
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
386,194 Kč - 482,244 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
162,9977 Kč - 183,5937 Kč 4 Skladem
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
265,8665 Kč - 332,7167 Kč 10 Skladem
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
109,4854 Kč - 137,4764 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
254,2647 Kč - 286,4069 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
1 090,8116 Kč - 1 228,6952 Kč 4 Skladem
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
255,6914 Kč - 287,9907 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
439,7968 Kč - 495,4076 Kč 1 Skladem
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
10195109 92,5917 Kč - 114,8611 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
388,5506 Kč - 437,6633 Kč 8 Skladem
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
793,3327 Kč - 793,3327 Kč 2 Skladem
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 94.5 mm Závitová vložka M16 šedá

10195239

Cenové rozmezí
407,4733 Kč - 325,7723 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    32.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 75.5 mm Závitová vložka M12 šedá

10195277

Cenové rozmezí
682,4876 Kč - 605,8763 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    25.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 59.5 mm Závitová vložka M10 šedá

10195215

Cenové rozmezí
225,0535 Kč - 199,7941 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    20.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 47.5 mm Závitová vložka M8 šedá

10195253

Cenové rozmezí
428,432 Kč - 380,3512 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    16.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 118.0 mm Závitová vložka M20 šedá

10195291

Cenové rozmezí
1 401,6634 Kč - 1 261,5486 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    40.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 47.5 mm Závitová vložka M8 šedá

10195208

Cenové rozmezí
169,0942 Kč - 158,9567 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    16.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 118.0 mm Závitová vložka M20 šedá

10195246

Cenové rozmezí
567,8914 Kč - 454,5083 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    40.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 94.5 mm Závitová vložka M16 šedá

10195284

Cenové rozmezí
981,3051 Kč - 882,773 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    32.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 75.5 mm Závitová vložka M12 šedá

10195222

Cenové rozmezí
291,1468 Kč - 258,4846 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    25.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 59.5 mm Závitová vložka M10 šedá

10195260

Cenové rozmezí
482,244 Kč - 386,194 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    20.0 mm
Matice upínací - s pákou 95.0 mm Závitová vložka M12 šedá

10195123

Cenové rozmezí
183,5937 Kč - 162,9977 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    25.0 mm
Matice upínací - s pákou 76.0 mm Závitová vložka M10 šedá

10195161

Cenové rozmezí
332,7167 Kč - 265,8665 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    20.0 mm
Matice upínací - s pákou 76.0 mm Závitová vložka M10 šedá

10195116

Cenové rozmezí
137,4764 Kč - 109,4854 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    20.0 mm
Matice upínací - s pákou 60.0 mm Závitová vložka M8 šedá

10195154

Cenové rozmezí
286,4069 Kč - 254,2647 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    16.0 mm
Matice upínací - s pákou 152.0 mm Závitová vložka M20 šedá

10195192

Cenové rozmezí
1 228,6952 Kč - 1 090,8116 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    40.0 mm
Matice upínací - s pákou 119.0 mm Závitová vložka M16 šedá

10195130

Cenové rozmezí
287,9907 Kč - 255,6914 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    32.0 mm
Matice upínací - s pákou 95.0 mm Závitová vložka M12 šedá

10195178

Cenové rozmezí
495,4076 Kč - 439,7968 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    25.0 mm
Matice upínací - s pákou 60.0 mm Závitová vložka M8 šedá

10195109

Cenové rozmezí
114,8611 Kč - 92,5917 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    16.0 mm
Matice upínací - s pákou 152.0 mm Závitová vložka M20 šedá

10195147

Cenové rozmezí
437,6633 Kč - 388,5506 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    40.0 mm
Matice upínací - s pákou 119.0 mm Závitová vložka M16 šedá

10195185

Cenové rozmezí
793,3327 Kč - 793,3327 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Průměr základny
    32.0 mm