Menu Vyhledávání

Kroužky upínací

Skladem

Upínací kroužky jsou odolné víceúčelové kroužky, které spolehlivým zacvaknutím spojují tištěné materiály. Jsou ideální ke spojování většího počtu tištěných materiálů nebo pro vytváření vzorníků.

  • Materiál: ocel

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar kroužku Celková délka Celková šířka Koupit
10379806 9,7612 Kč - 11,8529 Kč 62 Skladem
kruhové
3,1235 Kč - 3,765 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
kulaté
6,3726 Kč - 7,7252 Kč 1088 Skladem
kruhové
7,0419 Kč - 8,534 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
kruhové
6,5957 Kč - 7,9205 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
kruhové
3,5001 Kč - 4,2112 Kč 600 Skladem
oválný
30.0 mm
8,1297 Kč - 9,6077 Kč 995 Skladem
kruhové
10388570 6,7631 Kč - 7,8647 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
tvar hrušky
70.0 mm
35.0 mm
Kroužky upínací 38.0 mm (DIA) ocel

10379806

Cenové rozmezí
11,8529 Kč - 9,7612 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar kroužku
    kruhové
  • Celkový průměr
    38.0 mm
Kroužky POP 15.0 mm polypropylen bílá

10379769

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Tvar kroužku
    kulaté
  • Celkový průměr
    15.0 mm
  • Cena/ za kus včetně DPH
    4.4664 CZK
Kroužky upínací 20.0 mm (DIA) ocel

10379783

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
1088 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar kroužku
    kruhové
  • Celkový průměr
    20.0 mm
Kroužky upínací 25.0 mm (DIA) ocel

10379790

Cenové rozmezí
8,534 Kč - 7,0419 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar kroužku
    kruhové
  • Celkový průměr
    25.0 mm
Kroužky upínací 14.0 mm (DIA) ocel

10381366

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar kroužku
    kruhové
  • Celkový průměr
    14.0 mm
Kroužky POP 11.0 mm polypropylen bílá

10379776

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Tvar kroužku
    oválný
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Cena/ za kus včetně DPH
    0.1218 GBP
Kroužky upínací 50.0 mm (DIA) ocel

10381373

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
995 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar kroužku
    kruhové
  • Celkový průměr
    50.0 mm
Kroužky upínací 35.0 mm (DIA) ocel

10388570

Cenové rozmezí
7,8647 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar kroužku
    tvar hrušky
  • Celkový průměr
    35.0 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm