20760502
20760502
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 2 387,8223 Kč |
| Materiál úchopu | polyamid |
|---|---|
| Pro tloušťku panelu | 3-20 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 30.0 |
| d3 tol. h9 | 14.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 14.5 |
| Clamping force N | 250.0 |
| Přídržná síla (kN) | 250.0 |
| Shear strength N | 4800.0 |
| Tensile strength N | 1100.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Hmotnost (g) | 62.0 |