Upevňovací zátky pro chrániče přírub nabízejí efektivní řešení zabezpečení ochranných kotoučů na celé čelo příruby i ochranu otvorů pro šrouby (obojí lze zakoupit zvlášť) pro přírubové trubky.
Instalace: jednoduše vložte zátku skrz otvor na chrániči příruby přímo do otvoru pro šroub a tím zajistíte pevnou a bezpečnou ochranu.
Pro pevné připevnění každého ochranného kotouče celého čela k povrchu příruby se doporučuje použití čtyř zátek.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr otvoru pro šroub | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4721 Kč - 6,8486 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||||
9,3502 Kč - 19,8107 Kč | 198 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
5,257 Kč - 10,4186 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
12,7174 Kč - 12,7174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.126 in
54 mm
|
|||||||||
5,8287 Kč - 11,5678 Kč | 148 Skladem |
1.012 in
25.7 mm
|
|||||||||
2,8446 Kč - 5,7725 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
6,9303 Kč - 13,7127 Kč | 720 Skladem |
1.39 in
35.3 mm
|
|||||||||
14,7114 Kč - 14,7114 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
7,6834 Kč - 15,1683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.646 in
41.8 mm
|
|||||||||
6,1495 Kč - 12,104 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.134 in
28.8 mm
|
|||||||||
11,8947 Kč - 11,8947 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
24,7934 Kč - 24,7934 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.626 in
92.1 mm
|
|||||||||
7,3906 Kč - 14,6321 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.512 in
38.4 mm
|
|||||||||
2,9702 Kč - 5,8758 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
10,6397 Kč - 21,0671 Kč | 178 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
16,3709 Kč - 16,3709 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.626 in
66.7 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku