Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní tloušťka desky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2072 Kč - 3,2072 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
10434840 | 3,7928 Kč - 3,7928 Kč | 34 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
10379424 | 5,3147 Kč - 11,9788 Kč | 1526 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
6,3448 Kč - 14,0957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
6,3135 Kč - 8,8389 Kč | 252 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku