Univerzální papírová páska 2461

Ve výrobě

Oboustrannou papírovou pásku lze odtrhnout rukou, krycí vrstva s přesahem pro snadné sejmutí. Produkt 2451 používá lepidlo na bázi kaučuku a silnější lepicí vrstvu, díky které dokáže lépe držet na hrubém a nerovném povrchu. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku Teplota při aplikaci: 50 F až 122 F; Provozní teplota: 32 F až 158 F; Klasifikace: Nařízení FDA 175.105 pro nepřímý kontakt s potravinami. Průměr dutinky: 76 mm Použití. Lehké poštovní schránky Vlněná lepenka

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka lepicí plochy Délka role
D490412
1 100,2709 Kč - 1 283,6441 Kč Ve výrobě
18 mm
500 m
D490420
30,8438 Kč - 30,8438 Kč Ve výrobě
6.1 mm
50 m
D490408
738,951 Kč - 738,951 Kč Ve výrobě
11.9 mm
500 m
D490407
74,6626 Kč - 74,6626 Kč Ve výrobě
11.9 mm
50 m
Papírové pásky - Šířka lepicí plochy - 18 mm | 0.71 in ; Délka role - 500 m | 1640.42 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 100.000 µm

D490412

Cenové rozmezí
1 283,6441 Kč - 1 100,2709 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    18 mm
Papírové pásky - Šířka lepicí plochy - 6.1 mm | 0.24 in ; Délka role - 50 m | 164.042 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 100.000 µm

D490420

Cenové rozmezí
30,8438 Kč - 30,8438 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    6.1 mm
Papírové pásky - Šířka lepicí plochy - 11.9 mm | 0.47 in ; Délka role - 500 m | 1640.42 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 100.000 µm

D490408

Cenové rozmezí
738,951 Kč - 738,951 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    11.9 mm
Papírové pásky - Šířka lepicí plochy - 11.9 mm | 0.47 in ; Délka role - 50 m | 164.042 ft ; Tloušťka lepicí a nosné vrstvy - 100.000 µm

D490407

Cenové rozmezí
74,6626 Kč - 74,6626 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ lepidla
    tavné lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    průsvitná
  • Materiál
    Tkanina
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Šířka lepicí plochy
    11.9 mm

Často koupeno

Parametry produktu

Sortiment Samolepicí pásky

Sada produktů páska

Typ Papírové pásky

Typ lepidla na bázi kaučuku

Vlastnosti oboustranné

Max. teplota 180C | 356F

Odnímatelné provedení permanentní