Menu Vyhledávání

Průchodky univerzální

Skladem

Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.

Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.

Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 nebo nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Koupit
0,8279 Kč - 1,0222 Kč 2000 Skladem
10.3 mm
15.9 mm
2,3325 Kč - 2,8797 Kč 595 Skladem
11.5 mm
25.4 mm
1,1038 Kč - 1,3628 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
9.9 mm
19.1 mm
1,2418 Kč - 1,5333 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
10.3 mm
15.9 mm
1,2173 Kč - 1,5028 Kč 11000 Skladem
11.5 mm
22.2 mm
13,2258 Kč - 15,7753 Kč 1400 Skladem
12.7 mm
19.0 mm
19,1071 Kč - 22,4969 Kč 396 Skladem
23.8 mm
31.8 mm
14,9346 Kč - 14,9346 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
25.4 mm
34.9 mm
5,522 Kč - 5,522 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
14.2 mm
22.2 mm
4,6295 Kč - 4,6295 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
14.2 mm
22.2 mm
6,258 Kč - 6,258 Kč 1625 Skladem
11.1 mm
15.9 mm
16,9921 Kč - 16,9921 Kč 18 Skladem
25.4 mm
34.9 mm
11,7191 Kč - 11,7191 Kč 15026 Skladem
11.1 mm
15.9 mm
18,3249 Kč - 21,6711 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
20.6 mm
27.8 mm
5,9822 Kč - 5,9822 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
7.9 mm
12.7 mm
5,1594 Kč - 5,1594 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
12.7 mm
19.1 mm
4,267 Kč - 4,267 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
12.7 mm
19.1 mm
5,635 Kč - 6,762 Kč 250 Skladem
7.6 mm
12.7 mm
9,7636 Kč - 11,4439 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
20.6 mm
27.8 mm
16,8473 Kč - 20,0487 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
19.0 mm
25.4 mm
  • z/ze 2
Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 10.3 mm polyamid

10361221

Cenové rozmezí
1,0222 Kč - 0,8279 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    10.3 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 25.4 mm 11.5 mm polyamid

10361269

Cenové rozmezí
2,8797 Kč - 2,3325 Kč

Skladové zásoby
595 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Průměr hlavy
    27.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 19.1 mm 9.9 mm polyamid

10361245

Cenové rozmezí
1,3628 Kč - 1,1038 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.9 mm
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Průměr hlavy
    21.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 10.3 mm polyamid

10361238

Cenové rozmezí
1,5333 Kč - 1,2418 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    10.3 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 22.2 mm 11.5 mm polyamid

10361252

Cenové rozmezí
1,5028 Kč - 1,2173 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 19.0 mm 3.2 mm 12.7 mm polyamid

10261941

Cenové rozmezí
15,7753 Kč - 13,2258 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.6 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm polyamid

10261989

Cenové rozmezí
22,4969 Kč - 19,1071 Kč

Skladové zásoby
396 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    23.8 mm
  • Průměr otvoru
    31.8 mm
  • Průměr hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in polyamid

10021590

Cenové rozmezí
14,9346 Kč - 14,9346 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Tloušťka příruby
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 22.2 mm 1.6 mm 0.560 in polyamid

10021637

Cenové rozmezí
5,522 Kč - 5,522 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    14.2 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Tloušťka příruby
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 22.2 mm 3.2 mm 0.560 in polyamid

10021675

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    14.2 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Tloušťka příruby
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 6.4 mm 11.1 mm polyamid

10261637

Cenové rozmezí
6,258 Kč - 6,258 Kč

Skladové zásoby
1625 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.1 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    18.3 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm polyamid

10261675

Cenové rozmezí
16,9921 Kč - 16,9921 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Průměr hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm polyamid

10261934

Cenové rozmezí
11,7191 Kč - 11,7191 Kč

Skladové zásoby
15026 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.1 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm polyamid

10261972

Cenové rozmezí
21,6711 Kč - 18,3249 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    20.6 mm
  • Průměr otvoru
    27.8 mm
  • Průměr hlavy
    30.2 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 12.7 mm 1.6 mm 7.9 mm polyamid

10021583

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.9 mm
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Tloušťka příruby
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 19.1 mm 1.6 mm 0.500 in polyamid

10021620

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Tloušťka příruby
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    21.4 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 19.1 mm 3.2 mm 0.500 in polyamid

10021668

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Tloušťka příruby
    1.2 mm
  • Průměr hlavy
    21.4 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm polyamid

10261620

Cenové rozmezí
6,762 Kč - 5,635 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.6 mm
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Celková výška
    13.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 27.8 mm 6.4 mm 20.6 mm polyamid

10261668

Cenové rozmezí
11,4439 Kč - 9,7636 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    20.6 mm
  • Průměr otvoru
    27.8 mm
  • Průměr hlavy
    29.4 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 25.4 mm 3.2 mm 19.0 mm polyamid

10261965

Cenové rozmezí
20,0487 Kč - 16,8473 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    19.0 mm
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Průměr hlavy
    27.0 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm polyamid

10262009

Cenové rozmezí
32,8109 Kč - 27,6684 Kč

Skladové zásoby
670 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    26.9 mm
  • Průměr otvoru
    38.1 mm
  • Průměr hlavy
    40.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 1.6 mm 0.437 in polyamid

10021613

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.1 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Tloušťka příruby
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    18.5 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 15.9 mm 3.2 mm 0.437 in polyamid

10021651

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.1 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Tloušťka příruby
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    18.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm polyamid

10380376

Cenové rozmezí
15,0075 Kč - 15,0075 Kč

Skladové zásoby
465 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Průměr hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 22.2 mm 6.4 mm 14.3 mm polyamid

10261651

Cenové rozmezí
15,022 Kč - 9,2421 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    14.3 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 22.2 mm 3.2 mm 14.3 mm polyamid

10261958

Cenové rozmezí
17,1659 Kč - 17,1659 Kč

Skladové zásoby
4760 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    14.3 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Průměr hlavy
    23.4 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm polyamid

10261996

Cenové rozmezí
29,9861 Kč - 25,1912 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Průměr hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 38.1 mm 3.2 mm 1.062 in polyamid

10021606

Cenové rozmezí
8,9524 Kč - 8,9524 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    27 mm
  • Průměr otvoru
    38.1 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.4 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 12.7 mm 3.2 mm 0.312 in polyamid

10021644

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
463 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.9 mm
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 25.4 mm 3.2 mm 0.750 in polyamid

10021682

Cenové rozmezí
27,136 Kč - 27,136 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    19.1 mm
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Tloušťka příruby
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    27.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací univerzální 19.0 mm 6.4 mm 12.7 mm polyamid

10261644

Cenové rozmezí
9,3869 Kč - 8,3584 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.4 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 38.1 mm 6.4 mm 26.9 mm polyamid

10261682

Cenové rozmezí
18,6145 Kč - 18,6145 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    26.9 mm
  • Průměr otvoru
    38.1 mm
  • Průměr hlavy
    40.9 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 27.8 mm 20.6 mm polyamid

10221433

Cenové rozmezí
2,9964 Kč - 2,4272 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    20.6 mm
  • Průměr otvoru
    27.8 mm
  • Průměr hlavy
    29.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Univerzální pouzdra;polyamid

10221426

Cenové rozmezí
1,5028 Kč - 1,2173 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    27.8 mm
  • Průměr otvoru
    20.6 mm
  • Průměr hlavy
    22.6 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm