Ukončovací krytky jsou univerzální krytky s všestranným použitím. Jsou ideálním řešením pro prezentaci výrobků díky svému elegantnímu a úhlednému vzhledu. Navíc nabízejí ochranu výrobku před poškozením a vnikem nečistot.
Tato řada nabízí různé flexibilní a odolné materiály, díky nimž jsou tyto krytky odolným řešením pro každý projekt. Snadno a rychle se nasadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4223 Kč - 2,9494 Kč | 80 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
1,6175 Kč - 3,7385 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
1,9103 Kč - 3,34 Kč | 27380 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
10104378 | 1,5199 Kč - 2,9876 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
1,9383 Kč - 4,0602 Kč | 19000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
3,2072 Kč - 3,8227 Kč | 11150 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
4,1833 Kč - 7,6531 Kč | 2050 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
2,1893 Kč - 4,0065 Kč | 550 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
1,7709 Kč - 4,0908 Kč | 7000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
1,4642 Kč - 3,0489 Kč | 7573 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
1,9661 Kč - 4,0908 Kč | 6221 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
1,9941 Kč - 4,1368 Kč | 89 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
10070161 | 2,4124 Kč - 4,9871 Kč | 7800 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
||||||||
1,2006 Kč - 2,482 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
2,4124 Kč - 4,719 Kč | 148 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
|||||||||
2,1335 Kč - 4,1521 Kč | 23815 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
1,4642 Kč - 2,8574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
3,2072 Kč - 3,6312 Kč | 19299 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
5,3268 Kč - 5,6076 Kč | 100 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
|||||||||
2,775 Kč - 3,2864 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku