Twin Stick® je nejoblíbenější materiál pro tvorbu reklamních a informačních materiálů a upevňování poutačů a cedulí. Pružná pěnová nosná vrstva vyrovnává nepravidelnost povrchu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
3 Skladem |
|
|
|||||||||
2,5378 Kč - 2,6912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
6,0475 Kč - 6,836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
17,4386 Kč - 19,1825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
11 397,068 Kč - 12 124,5406 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
4,5179 Kč - 4,8248 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|||||||||
1,8127 Kč - 1,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
73 Skladem |
|
|
|||||||||
10,3607 Kč - 11,0301 Kč | 13 Skladem |
|
|
||||||||
10382653 | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku