Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,6638 Kč - 235,1859 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
ocel
|
0.886 in
22.5 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
257,5137 Kč - 546,9797 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.465 in
88.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
269,4503 Kč - 572,2603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
75,6909 Kč - 160,8764 Kč | 380 Skladem |
3.465 in
88.0 mm
|
ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku