Menu Vyhledávání

Třmenové spoje s čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil.
  • Používají se jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 169
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
98,1391 Kč - 150,926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel
12.0
62.0
24.0
1 107,0391 Kč - 1 476,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
30.0
18x36
ocel
18.0
94.0
36.0
359,5956 Kč - 553,3956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel
20.0
105.0
40.0
3 133,2652 Kč - 4 177,6043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
36x72
ocel
35.0
188.0
72.0
3 533,7521 Kč - 4 711,6695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M27
48.0
28x56
ocel
28.0
148.0
56.0
39,4043 Kč - 60,4695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel
8.0
58.0
32.0
37,1739 Kč - 57,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
ocel
6.0
43.0
24.0
53,5304 Kč - 82,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
ocel
5.0
26.0
10.0
48,5739 Kč - 74,5956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel
8.0
58.0
32.0
3 533,7521 Kč - 4 711,6695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M27
48.0
28x56
ocel
28.0
148.0
56.0
210,6521 Kč - 323,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel
14.0
101.0
56.0
3 133,2652 Kč - 4 177,6043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
36x72
ocel
35.0
188.0
72.0
2 580,3652 Kč - 3 440,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
35x54
ocel
35.0
188.0
54.0
1 008,6521 Kč - 1 344,7043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x80
ocel
20.0
145.0
80.0
101,6087 Kč - 156,3782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
ocel
12.0
86.0
48.0
298,8782 Kč - 459,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel
14.0
101.0
56.0
54,7695 Kč - 84,2608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel
10.0
52.0
20.0
1 984,3434 Kč - 2 645,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel
25.0
132.0
50.0
207,926 Kč - 319,6956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
ocel
14.0
72.0
28.0
332,0869 Kč - 510,7695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
ocel
16.0
115.0
64.0
  • z/ze 9
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel

20193447

Cenové rozmezí
150,926 Kč - 98,1391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193096

Cenové rozmezí
1 476,0521 Kč - 1 107,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel

20193102

Cenové rozmezí
553,3956 Kč - 359,5956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193249

Cenové rozmezí
4 177,6043 Kč - 3 133,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M27 28x56 56.0 ocel

20193171

Cenové rozmezí
4 711,6695 Kč - 3 533,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel

20192907

Cenové rozmezí
60,4695 Kč - 39,4043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel

20193348

Cenové rozmezí
57,00 Kč - 37,1739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel

20193317

Cenové rozmezí
82,526 Kč - 53,5304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel

20193386

Cenové rozmezí
74,5956 Kč - 48,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M27 28x56 56.0 ocel

20193164

Cenové rozmezí
4 711,6695 Kč - 3 533,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel

20193492

Cenové rozmezí
323,9087 Kč - 210,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193256

Cenové rozmezí
4 177,6043 Kč - 3 133,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x54 54.0 ocel

20193218

Cenové rozmezí
3 440,3217 Kč - 2 580,3652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x54
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x80 80.0 ocel

20193126

Cenové rozmezí
1 344,7043 Kč - 1 008,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x80
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel

20192983

Cenové rozmezí
156,3782 Kč - 101,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel

20193034

Cenové rozmezí
459,9652 Kč - 298,8782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel

20193393

Cenové rozmezí
84,2608 Kč - 54,7695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel

20193157

Cenové rozmezí
2 645,7913 Kč - 1 984,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel

20193485

Cenové rozmezí
319,6956 Kč - 207,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel

20193539

Cenové rozmezí
510,7695 Kč - 332,0869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0