Vertikální hákové a třmenové rychloupínače pracují v horizontální rovině a umožňují k sobě uchytit dva povrchy ve stejné rovině nebo pod úhlem 90. Tyto upínače mají nízký profil, takže se hodí pro použití v místech s omezenou výškou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Přídržná síla | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460,0442 Kč - 509,2127 Kč | 1 Skladem |
|
374.8 lbs
170.0 kg
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||||||
665,3637 Kč - 737,7219 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.646 in
194.2 mm
|
749.6 lbs
340.0 kg
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||||||
10390214 | 564,4889 Kč - 625,9424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.213 in
157.8 mm
|
701.1 lbs
318.0 kg
|
1.669 in
42.4 mm
|
||||||
402,1884 Kč - 445,8627 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.969 in
100.8 mm
|
359.4 lbs
163.0 kg
|
1.213 in
30.8 mm
|
|||||||
900,622 Kč - 998,5266 Kč | 7 Skladem |
8.429 in
214.1 mm
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
2.976 in
75.6 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku