10337974
1283991
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 4,5319 Kč |
10000 + | 4,1833 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 3.5 - 6.5 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.138 - 0.256 in |
Compatible Hole Diameter | 3.3 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.13 in |
Anchor Length | 9.6 mm |
Anchor Length | 0.378 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Head Height | 1.4 mm |
Head Height | 0.055 in |
Rivet Type | Pop Rivet |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | Beige |
Material | Nylon;PC |
Full Material | Nylon 6;Polycarbonate |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku