10402849
550287
POLOŽKA VYŘAZENA
Tato položka již není dostupná.
Prosím, kontaktujte nás na čísle +420 545 221 660 a sdělte nám, co potřebujete.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Cream |
---|---|
Fitting Style | Spring click-in |
Type | 4 |
Body Length | 83.5 mm |
Body Length | 3.287 in |
Distance Between Fixing Holes | 20.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.787 in |
Hole Size | 4.5 mm |
Hole Size | 0.177 in |
Overall Width | 10.2 mm |
Overall Width | 0.402 in |
Pin Hole Diameter | 7.7 mm |
Pin Hole Diameter | 0.303 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku