10402818
550284
POLOŽKA VYŘAZENA
Tato položka již není dostupná.
Prosím, kontaktujte nás na čísle +420 545 221 660 a sdělte nám, co potřebujete.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Grey |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Type | 2 |
Body Length | 52.5 mm |
Body Length | 2.067 in |
Distance Between Fixing Holes | 32.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 1.26 in |
Hole Size | 5.0 mm |
Hole Size | 0.197 in |
Overall Width | 46.0 mm |
Overall Width | 1.811 in |
Pin Hole Diameter | 6.0 mm |
Pin Hole Diameter | 0.236 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku