Ochranné zátky se závitem a velkou přírubou jsou vyrobeny z polyamidu a jsou navrženy, aby absorbovaly zbytky barvy a minimalizovaly odlupování laku, díky čemuž nedochází k průniku nečistot při jejich odstranění. Nitrilové těsnění vodotěsně dosedá k protilehlému povrchu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka pod osazení | Průměr roztečné kružnice | Celkový průměr | Compatible Thread Sizes | Hlava - velikost klíče | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4721 Kč - 8,6566 Kč | 635 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
||||
14,3489 Kč - 28,7278 Kč | 3553 Skladem |
0.660 in
16.8 mm
|
12.0 NaN
12.0 NaN
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||
32,686 Kč - 65,4997 Kč | 72 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|
2.504 in
63.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
8,8687 Kč - 17,7729 Kč | 3442 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
|
1.13 in
28.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||||
20,596 Kč - 41,215 Kč | 2588 Skladem |
0.697 in
17.7 mm
|
|
1.866 in
47.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||||
4,03 Kč - 8,1204 Kč | 10852 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||||
6,7351 Kč - 16,777 Kč | 3361 Skladem |
0.559 in
14.2 mm
|
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||||
14,1537 Kč - 43,6665 Kč | 316 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||||
5,4662 Kč - 10,9549 Kč | 2714 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||
12,7313 Kč - 39,0699 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.697 in
17.7 mm
|
|
1.72 in
43.7 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku