Montážní příslušenství k sortimentu kabelových vývodek od společnosti Essentra. Jsou vyrobeny z neoprenu, dají se rychle nasadit a dobře těsní.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vnější průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 2880 Skladem |
PG11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 450 Skladem |
PG29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||||||||
2,747 Kč - 2,747 Kč | 2438 Skladem |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
10381090 | 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 325 Skladem |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||||
1,0235 Kč - 1,2062 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/8 NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
0,8313 Kč - 0,8474 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG7
|
|
||||||||
1,3902 Kč - 1,6175 Kč | 4 Skladem |
PG16
|
|
||||||||
3,4303 Kč - 4,016 Kč | 2043 Skladem |
PG42
|
|
||||||||
1,3902 Kč - 1,6175 Kč | 20 Skladem |
M20 x 1.5 mm
|
|
||||||||
3,4303 Kč - 4,016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M50 x 1.5
|
|
||||||||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 1669 Skladem |
PG36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 4000 Skladem |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 582 Skladem |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
1,3624 Kč - 1,6175 Kč | 3978 Skladem |
1/2 NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
1,0402 Kč - 1,0601 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG9
|
|
||||||||
1,7291 Kč - 2,0079 Kč | 14 Skladem |
PG21
|
|
||||||||
4,1275 Kč - 4,8108 Kč | 1490 Skladem |
PG48
|
|
||||||||
1,7291 Kč - 2,0079 Kč | 225 Skladem |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
4,4203 Kč - 5,2152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M63 x 1.5
|
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku