Těsnicí páska z EDPM je tvořena pěnou s uzavřenou strukturou a nabízí vynikající ochranu vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výbornou přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru.
Specifikace:
Použití:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Výška | Návin | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0561 Kč - 14,0561 Kč | 200 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
|||||||
10,1906 Kč - 11,3229 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
|||||||
40,6874 Kč - 65,10 Kč | 500 Skladem |
0.787 in
20 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
16.404 ft
5.0 m
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku