Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment O-kroužků a jejich sad v imperiálních i metrických rozměrech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Průřez | Materiál (podrobně) | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9264 Kč - 5,9264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.488 in
37.8 mm
|
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 286 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
2,7771 Kč - 2,7771 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.925 in
23.5 mm
|
2.9 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
6,0519 Kč - 6,0519 Kč | 1620 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
4.0 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
1,3888 Kč - 1,3888 Kč | 3692 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.0 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 3340 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
2.0 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
2,8028 Kč - 2,8028 Kč | 35 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
2.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
3,5279 Kč - 3,5279 Kč | 17 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
2.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
4,253 Kč - 4,253 Kč | 29300 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
3.0 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
4,9782 Kč - 4,9782 Kč | 115 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
3.0 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
8,6176 Kč - 8,6176 Kč | 2797 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.0 mm
|
fluoroelastomer 75
|
|||||||
8,6176 Kč - 8,6176 Kč | 182 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
2.0 mm
|
fluoroelastomer 75
|
|||||||
14,2095 Kč - 14,2095 Kč | 97 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
2.5 mm
|
fluoroelastomer 75
|
|||||||
16,7334 Kč - 16,7334 Kč | 86 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
2.5 mm
|
fluoroelastomer 75
|
|||||||
22,6877 Kč - 22,6877 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
3.0 mm
|
fluoroelastomer 75
|
|||||||
17,4585 Kč - 17,4585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.921 in
23.4 mm
|
3.5 mm
|
fluoroelastomer 75
|
|||||||
21,3351 Kč - 21,3351 Kč | 190 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
3.5 mm
|
fluoroelastomer 75
|
|||||||
32,0027 Kč - 32,0027 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.421 in
36.1 mm
|
3.5 mm
|
fluoroelastomer 75
|
|||||||
64,9537 Kč - 64,9537 Kč | 84 Skladem |
1.724 in
43.8 mm
|
5.3 mm
|
fluoroelastomer 75
|
|||||||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | 173 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
1.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku