Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment těsnicích kroužků a jejich sad pro SAE příruby v imperiálních i metrických rozměrech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Cross Section Dimensions | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,8302 Kč - 137,8941 Kč | 190 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
78,6193 Kč - 78,6193 Kč | 200 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
75,3842 Kč - 151,6834 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
|
||||||||
72,6928 Kč - 145,5548 Kč | 290 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
75,175 Kč - 150,9173 Kč | 190 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|
||||||||
64,605 Kč - 129,4671 Kč | 101 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku