Menu Vyhledávání

Těsnění profilová - profil pireli – z dvojího materiálu

Skladem

Samolepicí těsnění z dvojího materiálu spolehlivě těsní a kryjí hrany materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Jsou ideální pro utěsnění rozvodných skříní a krytů zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
3 946,6953 Kč - 4 645,7491 Kč 2 Skladem
4 358,0314 Kč - 5 190,0881 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Těsnění profilová - profil pireli 11.0 mm 18.9 mm pryž EPDM

10304624

Cenové rozmezí
4 645,7491 Kč - 3 946,6953 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    18.9 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    11.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ
    Dvojité samolepicí profilové těsnění
Těsnění profilová - profil pireli 9.4 mm 12.2 mm pryž EPDM

10304631

Cenové rozmezí
5 190,0881 Kč - 4 358,0314 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    9.4 mm
  • Barva
    černá
  • Typ
    Dvojité samolepicí profilové těsnění