Menu Vyhledávání

Těsnění Flipper

Skladem

V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění Flipper. Jednoduché profilové těsnění Flipper je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení ‌s ocelovou výztuhou ‌Dodáváno v rolích o délce 20 m.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální šířka spony Celková šířka Celková výška Typ
490754
2 487,2803 Kč - 2 939,5895 Kč 6 Skladem
3.0 mm
3.0 mm
27.3 mm
Single
490757
3 900,0776 Kč - 4 612,1035 Kč Ve výrobě
4.0 mm
9.7 mm
41.0 mm
Single
490762
3 258,9735 Kč - 3 851,8719 Kč Ve výrobě
3.0 mm
22.9 mm
13.7 mm
Dual
490759
4 199,7375 Kč - 4 966,8851 Kč Ve výrobě
6.0 mm
7.3 mm
35.7 mm
Single
34009236001
2 828,0916 Kč - 3 142,3202 Kč Ve výrobě
3.0 mm
9.8 mm
24.6 mm
Dual
490755
2 400,8807 Kč - 2 838,2184 Kč 3 Skladem
3.0 mm
3.6 mm
23.7 mm
Single
490758
4 935,8144 Kč - 5 828,4762 Kč Ve výrobě
4.0 mm
10.8 mm
51.4 mm
Single
490761
2 829,2884 Kč - 3 345,0509 Kč 16 Skladem
3.0 mm
21.0 mm
13.7 mm
Dual
490764
3 557,2409 Kč - 4 206,6421 Kč Ve výrobě
3.0 mm
27.5 mm
16.1 mm
Dual
490756
2 700,506 Kč - 3 193,0115 Kč 42 Skladem
3.0 mm
8.7 mm
33.0 mm
Single
Těsnění - Pryž EPDM ; Celková šířka 3.0 mm | 0.118 in ; Celková výška 27.3 mm | 1.075 in ; Celková šířka 3.0 mm | 0.118 in

490754

Cenové rozmezí
2 939,5895 Kč - 2 487,2803 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka spony
    3.0 mm
  • Celková výška
    27.3 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    3.0 mm
Těsnění - Pryž EPDM ; Celková šířka 9.7 mm | 0.382 in ; Celková výška 41.0 mm | 1.614 in ; Celková šířka 9.7 mm | 0.382 in

490757

Cenové rozmezí
4 612,1035 Kč - 3 900,0776 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka spony
    4.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    9.7 mm
Těsnění - Pryž EPDM ; Celková šířka 22.9 mm | 0.902 in ; Celková výška 13.7 mm | 0.539 in ; Celková šířka 22.9 mm | 0.902 in

490762

Cenové rozmezí
3 851,8719 Kč - 3 258,9735 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka spony
    3.0 mm
  • Celková výška
    13.7 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    22.9 mm
Těsnění - Pryž EPDM ; Celková šířka 7.3 mm | 0.287 in ; Celková výška 35.7 mm | 1.406 in ; Celková šířka 7.3 mm | 0.287 in

490759

Cenové rozmezí
4 966,8851 Kč - 4 199,7375 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Minimální šířka spony
    4.0 mm
  • Maximální šířka spony
    6.0 mm
  • Celková výška
    35.7 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    7.3 mm
Těsnění - Pryž EPDM ; Celková šířka 9.8 mm | 0.386 in ; Celková výška 24.6 mm | 0.969 in ; Celková šířka 9.8 mm | 0.386 in

34009236001

Cenové rozmezí
3 142,3202 Kč - 2 828,0916 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka spony
    3.0 mm
  • Celková výška
    24.6 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    9.8 mm
Těsnění - Pryž EPDM ; Celková šířka 3.6 mm | 0.142 in ; Celková výška 23.7 mm | 0.933 in ; Celková šířka 3.6 mm | 0.142 in

490755

Cenové rozmezí
2 838,2184 Kč - 2 400,8807 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka spony
    3.0 mm
  • Celková výška
    23.7 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    3.6 mm
Těsnění - Pryž EPDM ; Celková šířka 10.8 mm | 0.425 in ; Celková výška 51.4 mm | 2.024 in ; Celková šířka 10.8 mm | 0.425 in

490758

Cenové rozmezí
5 828,4762 Kč - 4 935,8144 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka spony
    4.0 mm
  • Celková výška
    51.4 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    10.8 mm
Těsnění - Pryž EPDM ; Celková šířka 21.0 mm | 0.827 in ; Celková výška 13.7 mm | 0.539 in ; Celková šířka 21.0 mm | 0.827 in

490761

Cenové rozmezí
3 345,0509 Kč - 2 829,2884 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka spony
    3.0 mm
  • Celková výška
    13.7 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    21.0 mm
Těsnění - Pryž EPDM ; Celková šířka 27.5 mm | 1.083 in ; Celková výška 16.1 mm | 0.634 in ; Celková šířka 27.5 mm | 1.083 in

490764

Cenové rozmezí
4 206,6421 Kč - 3 557,2409 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka spony
    3.0 mm
  • Celková výška
    16.1 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    27.5 mm
Flipper Gasket - Pryž EPDM ; Celková šířka 8.7 mm | 0.343 in ; Celková výška 33.0 mm | 1.299 in ; Celková šířka 8.7 mm | 0.343 in

490756

Cenové rozmezí
3 193,0115 Kč - 2 700,506 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka spony
    3.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    20.0 m
  • Celková šířka
    8.7 mm